Rack para redes TX CableNet con puerta transparente

Referencia: TX 7888.266

TX CableNet – Mayor espacio interior con racks TI sin una anchura o profundidad sobredimensionadas. Así, este rack para redes TI también es adecuado para uso en estructuras de red TI más pequeñas y ofrece posibilidades óptimas para un equipamiento interior individualizado.

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Juego de compensación de potencial para VX IT

Empuñadura Confort AX

Bombín de cierre

Cilindro medio para sistemas de asas

Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS, TS IT, VX SE

Alojamiento en suelo para TS IT

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Bridas para cables

Brida de velcro

Juego de escobillas para TX CableNet

Dedo para cables para VX IT

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Pieza de distanciamiento para chapa de techo

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Estribo guía de cables

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Eslabones, fijación de 19"

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Panel de alineación con eslabones for horizontal cable management

Lateral, con cierre para TS, TS IT

Chasis de sistema TS 17 x 73 mm

Guías combinadas para VX, VX IT, TX CableNet

Módulo ventilador para VX IT, TS IT

Referencia:
TX 7888.266
Ejecución
1st generation
con puerta transparente
con laterales
Ventajas
Gestión del cableado de ubicación variable
Inserción segura de los cables manteniendo el crítico radio de flexión
El concepto de «cascada» para el guiado de cables: guiado sencillo y seguro de los cables a través del techo
Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
Accesorios con compatibilidad TS y VX
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
General colour
RAL 7035
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Guías perfil de 19"
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, extraíble con concepto de «cascada» para el guiado de cables frontal y posterior u opcionalmente lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Gama IPPC
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
345 mm
Ejecución
con laterales
Design doors
cerrado
Ejecución puerta frontal
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
Capacidad de carga
5000 N
Capacidad de carga
5.000 N
Observación
To install a fan module, brush strips for fitting to the cable shunting openings are necessary if these are being used, or if the covers have been removed.
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
100 kg
Peso bruto
108,5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177966949
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
Network rack TX CableNet, glazed door, WHD: 600x2000x600 mm, 42 U, with side panels, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Visio Shapes