Patch-panels para distribuidores pequeños de F.O.

Referencia: DK 7462.000

Patch-panel para cajas de empalme de F.O. para acoplamientos ST, SC, E-2000 y E-2000 Dúplex.

Referencia:
DK 7462.000
Descripción producto
Disponibilidad de diferentes patch-panels con tipos de conectores diferentes para el montaje individual de distribuidores pequeños de F.O..
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Patch-panels
Incl. material de fijación
Number of patch panels per enclosure (max.)
2
Material básico
Chapa de acero
para conector de F.O.
ST
Nº de troqueles
Single: 12
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
0,152 kg
Peso bruto
0,169 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
94039910
EAN
4028177130746
ETIM 9
EC001130
ECLASS 8.0
19170113
Descripción producto
DK PATCH PANEL ACOPLAM ST