HSK-K-Flex

Referencia: SZ 1.294.2001.51

Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos, de latón niquelado

Referencia:
SZ 1.294.2001.51
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios de alivio de tensión estancos a líquidos para cables planos
Material
Poliamida
Junta de sellado: NBR
Color
Negro
RAL 9005
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K con anillo O extra
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
27 mm
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 9 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
9 mm
Unidad de embalaje
25 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-Flex negro M20x1,5 7-12 mm