HSK-M

Referencia: SZ 1.609.4800.60

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado

Referencia:
SZ 1.609.4800.60
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de latón niquelado
Material
Latón
Junta de sellado: NBR
Borne de poliamida
Superficie
niquelado (mate)
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Ancho de llave
64 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 15 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
15 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-M Pg 48 largo 37-44 mm+tor