HSK-INOX (1.4305)

Referencia: SZ 1.695.3200.50

Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos, de acero inoxidable

Referencia:
SZ 1.695.3200.50
Ejecución
recto
Descripción producto
Accesorios estándar de alivio de tensión estancos a líquidos
Material
Acero inoxidable 1.4305 (AISI 303)
Junta de sellado: NBR
Color
Otros
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 68 (10 bar)
IP 69K
Paso de rosca
1,5 mm
Ancho de llave
41 mm
Para zona EX gas
sin
Radio de flexión (máx.)
No
Ejecución con ensayo contra explosiones
No
Prensaestopa plano
No
Libre de halógenos
Refuerzo de fibra de vidrio
No
Junta múltiple
No
Resistente a golpes
Con contratuerca
No
Prensaestopa divisible
No
Dimensiones
Long. de la rosca: 8 mm
Campo de temperatura de servicio
-40 °C...100 °C
Long. de la rosca
8 mm
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Código arancelario
85389099
ECLASS 8.0
27149109
Descripción producto
HSK-INOX M32 18-25mm+tor