- Referencia:
- CM 6730.120
- Descripción producto
- Para cubrir la totalidad de la abertura del suelo del CM o la totalidad de la abertura del techo en caso de utilización individual de las partes inferiores TopPult.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 24,5 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: Partes inferiores TP
Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 500 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 10 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177554412
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
TP Placa de cierre, para TP, para An.Pr. 1200x500 mm