- Referencia:
- SZ 2482.710
- Ejecución
- Hembra RJ45 mural sobre macho interior
- Descripción producto
- Para la prolongación de interfases en el interior del armario, por ej. de PC's industriales y conectores, hasta el exterior del armario. La conexión mural precisa el mismo espacio que una tecla.
- Ventajas
- Acceso rápido para tareas de mantenimiento
- El grado de protección del armario se mantiene
- La contratuerca se incrusta al ser atornillada en la pintura, estableciendo el contacto
- Tapón de protección no desmontable
- Material
- Caja: latón
Tapa: aluminio
Junta: Poliamida
- Superficie
- Armario: niquelado
Tapa: anodizada
- Longitud
- 1 m
- Dimensiones
- Longitud: 1 m
- Para grosor de pared (máx.)
- 1 ‐ 6 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP67 con tapa de protección cerrada
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,08 kg
- Código arancelario
- 85444290
- EAN
- 4028177550223
- ETIM 8
- EC001408
- ETIM 7.0
- EC001408
- ECLASS 8.0
- 19059205
- Descripción producto
-
SZ RJ45-PROLONGACION 1,0M CON CONEXION MURAL