- Referencia:
- SR 2034.200
- Ejecución
- Bastidor rígido, de tubo cuadrangular y perfil soporte de 3 cantos soldado.
- Descripción producto
- Para montaje de módulos de electrónica, 482,6 mm (19") sobre toda la altura.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. bombín de doble paletón y accesorios de montaje.
- Adecuado para
- Tipo de armario: AE
Anchura: = 600 mm
= 760 mm
Altura: = 760 mm
- Unidades de altura
- 14 UA
- Adecuado para tipo de armario
- AE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6,7 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177014008
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
SR BASTIDOR MOVIL 14UA