- Referencia:
- SZ 1.326.2000.70
- Ejecución
- Sellado plano
- Material
- Plástico, reforzado con fibra de vidrio
- Diámetro interior
- 60,8 mm
- Grosor del material
- 1,6 mm
- Suitable for thread NPT
- 2
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...105 °C
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- rosca NPT 2" de GFK Farbe rot