- Referencia:
- CP 6052.500
- Descripción producto
- Utilización de la escotadura de montaje para conexión de brazo soporte de 130 mm de Ø, redonda en cajas montadas a la pared para una entrada de cables estanca. Puede montarse posteriormente a la introducción de los cables. Provisto de dentado para la captación de los cables. Adecuado especialmente para cables de una misma sección.
- Ventajas
- Puede montarse posteriormente a la introducción de los cables
- Adecuado especialmente para cables de una misma sección
- con dentado para la captación de los cables
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 con montaje y gestión del cableado adecuados
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,34 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177305786
- ETIM 7.0
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descripción producto
-
CP MODULO PARA PASACABLES FUER ADAPT.SOP BRAZO CP-L