- Referencia:
- TS 8802.120
- Descripción producto
- Para la estanqueidad entre la placa de entrada de cables y los cables a insertar.
- Ventajas
- Adecuado especialmente para cables de una misma sección
- Datos técnicos
- Perfil de estanqueidad: Sección: 30 x 25 mm
- Aplicación
- Para fijar a las chapas de entrada de cables
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
Perfil de estanqueidad: espuma PU
- Unidad de envase
- Perfiles a presión, incl. perfiles elásticos
- Observación
- 2 unidades son suficientes para una abertura del suelo de hasta ancho de armario 800 mm
- A partir de una anchura de armario de 1000 mm dispone de dos aberturas del suelo. Pueden montarse 4 piezas por armario
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS: = 1.200 mm
Tipo de armario: TP
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55 con montaje adecuado
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 0,432 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177382510
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descripción producto
-
TS Perfil para la entrada de cables, central: para TS, VX SE, TP, para An.: 1200 mm