- Referencia:
- TE 7526.785
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Con las chapas modulares es posible variar la zona del suelo del TE.
- Aplicación
- Rogamos tenga en cuenta lo siguiente para la selección adecuada de la entrada de cables:
- Anchura armario menos 150 mm
- Profundidad armario menos 50 mm
- Material
- Chapa de acero, galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Dimensiones
- Anchura: 650 mm
Profundidad: 550 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TE
Anchura: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,3 kg
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
-
Módulos para TE