Accesorios

Guiado de cables

Accesorios para una entrada flexible de los cables en los sistemas de cajas y armarios, así como para una eficiente gestión del cableado en cajas y armarios con retícula de 19": entradas de cables, placas de entrada de cables, prensaestopas, paso de cables, accesorios de guiado de cables en cajas, guiado de cables de 19".

Guiado de cables

Paso de cables, modular

El paso de cables modular está disponible como placa de entrada de cables plástica modular y marco de estanqueidad modular. El paso de cables modular permite una entrada de cables completamente flexible, incluso de cables...

Guiado de cables

Placas de entrada de cables

Para las escotaduras de las cajas murales o para un montaje libre sobre superficies. Para armarios industriales en distintas ejecuciones. Para la caja mural para redes de 19" EL, con entradas de cables opcional con escobilla o para prensaestopas...

Guiado de cables

Prensaestopas

Prensaestopas de poliamida, latón o acero inoxidable, también en ejecución EMC. Los prensaestopas se encuentran disponibles con altos grados de protección de hasta IP 68 o IP 69. Para la industria alimentaria o salas blancas...

Guiado de cables

Entrada de cables para aberturas de suelo

Las chapas de suelo incluidas en la unidad de envase de los sistemas de armarios Rittal pueden sustituirse por diferentes chapas de entrada de cables. Las boquillas de entrada de cables y de paso de conectores proporcionan una alta protección IP...

Guiado de cables

Introducción y recogida de cables

Para la conducción de cables existen diferentes opciones, que pueden utilizarse tanto en el armario como en el zócalo. Al realizarse la conducción de cables en la zona del zócalo se amplía el espacio de montaje en el...