Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 15 ene. 2019
- Referencia:
- TS 8614.180
- Material
- Chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Ajustable en profundidad en retícula de 25 mm
- Observación para el montaje
- El carril de montaje TS 13 x 38 mm puede utilizarse como guía deslizante para placas de montaje
- Para el montaje en armarios más ancho se precisa la subdivisión en anchura
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Anchura: = 400 mm
Altura: = 1.800 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 17,6 kg
- EAN
- 4028177541764
- ETIM 7.0
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descripción producto
- TS PLACA DE MONTAJE PARA 400x1800