- Referencia:
- TP 6730.330
- Descripción producto
- Para un sencillo montaje a tornillos de fijación premontados.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Parte superior y central en los carriles del sistema para montaje interior
- Parte inferior a chasis de sistema montado en la profundidad o a estribos de montaje
- Otros armarios a carriles con perforaciones en retícula de 25 mm
- Observación
- Posibilidad de ensamblaje mediante atornillado lateral
- Anchura de montaje máxima para placa de montaje parcial = anchura de pupitre menos 100 mm
- En TP se precisa adicionalmente el carril para montaje interior TP
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 437 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: TP
TS
VX SE
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,8 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 18,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177554481
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
TP TOP PULT PM PARCIAL B x H 500 x 435 mm