- Referencia:
- SZ 2310.076
- Datos técnicos
- Taladro de Ø 3,7 mm en retícula 25 mm
- Aplicación
- Para la fijación de
- Estribos de montaje para AE
- Retenedor de puerta para AE
- etc.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tuercas y arandelas
- Longitud
- 698 mm
- Posibilidades de montaje
- Para montaje vertical a los pernos roscados de la puerta
- Adecuado para tipo de armario
- AE de acero inoxidable
- Adecuada para altura
- = 760 mm
- Unidad de embalaje
- 20 pza(s).
- Peso/UE
- 3,72 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177020948
- ETIM 8
- EC002625
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
SZ LISTON P/PERFOR. P/1012-14 698MM