Puertas/Cierres Sistemas de cierre Bombines de cierre, cilindros medios, bombines de seguridad y botones pulsadores, cierres de aldabilla, bloqueo de seguridad, tapa para cierre, llave para armarios. Sistemas de cierre Cilindro medio para sistemas de asas Bombines de seguridad y botones pulsadores, así como cilindros medios con una longitud de hasta 40 mm. Ir al producto Sistemas de cierre Botón pulsador y bombín de seguridad para sistemas de asas Bombines de seguridad y botones pulsadores, así como cilindros medios con una longitud de hasta 26,5 mm. Ir al producto Sistemas de cierre Cierre de aldabilla Alternativa al cierre de aldabilla estándar con diferentes ejecuciones. Ir al producto Sistemas de cierre Bombín de cierre Elementos alternativos de cierre, como por ejemplo triangulares, cuadrados, destornillador, Daimler, Fiat, paletón doble. Ir al producto Sistemas de cierre Bombín de cierre ejecución G Para empuñaduras y cajas. Ir al producto Sistemas de cierre Cierre de cilindro medio para AE Para montaje posterior en todos los armarios AE de una puerta con cierre de aladabilla. Ir al producto Sistemas de cierre Cubierta para cierre para candados o cierres múltiples Para montaje posterior en todos los armarios compactos de chapa de acero y con cierre de aldabilla. Ir al producto Sistemas de cierre Cierre múltiple para 6 candados La solución ideal en el caso de tener que dar acceso individualizado a varias personas para trabajos de mantenimiento o reparación. Ir al producto Sistemas de cierre Cubierta para cierre posibilidad de precintar para todos los tipos de armarios con cierres específicos de Rittal. Ir al producto Sistemas de cierre Arandela elástica para barra de cierre TS Como reemplazo tras el desmontaje de las barras de cierre TS, ya que las arandelas elásticas no pueden volver a utilizarse. Ir al producto Sistemas de cierre Enclavamiento de seguridad Para puertas, como protección contra el contacto casual del aparellaje bajo tensión estando el interruptor principal conectado. Ir al producto Sistemas de cierre Llave para armarios Para elementos de cierre (se adjunta una llave de doble paletón en cada armario). Ir al producto Sistemas de cierre Bombines de seguridad Cilindros de seguridad para cierres de aldabilla con cilindro de seguridad con cierre nº 3524 E. Ir al producto