Técnica de ensamblaje

Ensamblaje VX

Armarios para redes y servidores sobre la base TS 8 Capacidad de carga según modelo hasta un máximo de 1000 kg.

Ensamblaje VX

Bloque de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. El montaje desde el lateral genera una superficie para montajes en toda la superficie, enrasada con el perfil.

Ensamblaje VX

Pieza de ensamblaje, interior para VX, VX IT

Posicionamiento flexible y posibilidad de montaje continuo en la zona de ensamblaje. Para un montaje rápido y seguro, a elección desde la parte frontal o lateral.

Ensamblaje VX

Conjunto de ensamblaje rápido para VX

Introducir los tornillos, el conjunto de ensamblaje rápido, golpear con un martillo y asegurar.

Ensamblaje VX

Estribo de unión, exterior para VX, VX IT

Para montaje en los perfiles verticales del armario desde el exterior.

Ensamblaje VX

Ángulo de unión para VX

Para una sólida unión de las esquinas en los armarios ensamblados.

Ensamblaje VX

Ángulo combinado para VX, TS

Para una distribución óptima de las fuerzas de tracción durante el transporte con grúa de armarios ensamblados.

Ensamblaje VX

Estribo de unión, exterior, 3 mm para VX IT

Para el ensamblaje de estructuras VX IT que deban separarse entre si mediante una pared estanca o para la sustitución de un rack premontado por un modelo con la misma ejecución o para la sustitución de una estructura integrada por...

Ensamblaje VX

Estribo de unión para VX IT, TS IT

Para el ensamblaje de racks de las series VX IT a TS IT.

Ensamblaje VX

Kit de ensamblaje VX25 a TS 8

Para la ampliación de filas de armarios TS 8 con armarios VX25.

Ensamblaje VX

Cubierta para zona de ensamblaje superior para VX, VX IT, TS, TS IT

Por encima de la junta entre dos armarios puede fijarse adicionalmente una cubierta con dos piezas finales. De esta forma se evita el contacto prolongado de la junta con suciedad y agua.

Ensamblaje VX

Cubierta para zona de ensamblaje vertical

Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. Para una altura de armario de 2200 mm o puede cortarse para medidas más bajas.

Ensamblaje VX

Junta de ensamblaje para VX

Puede utilizarse individualmente en todas las dimensiones de armario para el ensamblaje. La junta se inserta de forma segura en todo el perímetro del perfil y puede volver a retirarse en cualquier momento sin dejar residuos. Puede reutilizarse...