- Referencia:
- TS 8601.450
- Descripción producto
- Para aumentar la seguridad de apoyo los travesaños sobresalen 138 mm por la parte frontal y posterior del bastidor de suelo del armario. La pieza posterior puede alargase para los armarios de mayor profundidad y volver a atornillarse. Para atornillar al suelo y al armario con taladro de montaje lateral en la parte frontal y posterior. Las ruedas y los pies de nivelación pueden fijarse a las tuercas M12 soldadas.
- Ventajas
- Para aumentar la seguridad de apoyo
- Ajustable a la profundidad de la caja
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7015
- Unidad de envase
- 1 travesaño izquierda
1 travesaño derecha
- Posibilidades de montaje
- Para atornillar al suelo y al armario con taladro de montaje lateral, en la parte frontal y posterior
- En el chiller Blue e+ puede utilizarse el travesaño como elemento de zócalo
- Observación
- Garantizar estabilidad suficiente y protección antivuelco
- Dimensiones
- Altura: 70 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Profundidad: = 400 mm
= 500 mm
- Adecuado para profundidad
- = 400 mm
= 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 7,9 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 30,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
-
TS Travesaño ajustable, para prof.: 400/500 mm