Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 jun. 2023
- Referencia:
- DK 7998.506
- Descripción producto
- El centro de datos estandarizado se monta en un container, pudiéndose ubicar en exteriores gracias a su robusta construcción de chapa de acero.
- Unidad de envase
- Robusto contenedor de chapa de acero con construcción de bastidor reforzada para una óptima distribución del peso
Montaje pared interior blindado con materiales térmicos aislantes
Asesoramiento y cálculo del retorno sobre la inversión
Entrega e instalación en la infraestructura del cliente
Documentación, formación, instrucciones
Línea directa y servicios/contratos de servicios - Prof. interior
- 7.000 mm
- Altura interior
- 2.700 mm
- Anchura interior
- 2.750 mm
- Climatización (ZUCS)
- 90 kW + 10 kW
- n+1 redundante
- Número de cuadros de distribución
- 1
- Nº de PDU basic
- 18
- Serverracks (600x2000x1200mm)
- 8
- Rack para redes/servidores combinado (800 x 2000 x 1200 mm)
- 1
- Factores de calidad de la protección
- Área interior con protección contra vandalismo según Resistance Class III según DIN EN 1631
- Protección básica EMC
- Estanqueidad al polvo y al agua IP 55 según IEC 60 529
- Design burglar protection
- Sí
- Instalación de humidificación y deshumidificación
- opcional
- Instalación de extinción de incendios para sala
- opcional
- Versión
- Single 9
- Dimensiones
- Anchura: 3.000 mm
Altura: 3.000 mm
Profundidad: 7.250 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 85371098
- EAN
- 4028177702530
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
- #NV