Sistemas de barras RiLine Sistemas de barras de cobre planas Sistemas de barras de cobre planas Sistemas de barras de cobre planas Barras colectoras E-Cu Longitud: 2400 mm/barra. Ir al producto Sistemas de barras de cobre planas Barras colectoras CUPONAL Barras colectoras de aluminio con revestimiento de cobre. Ir al producto Sistemas de barras de cobre planas Juego de conexión de barras Para la unión sin necesidad de taladros de barras colectoras. Ir al producto Sistemas de barras de cobre planas Soporte de barras para pletinas flexibles Para pletinas hasta 800 A. Ir al producto Sistemas de barras de cobre planas Pieza de distanciamiento para soporte de barras RiLine (sistema de pletinas flexibles) Para soporte de barras de pletinas flexibles para adaptación a las dimensiones de barras 12 x 5 y 12 x 10 mm. Ir al producto Sistemas de barras de cobre planas Perfiles cubierta para barras Cubrimiento total de las barras. Pueden cortarse a la long. deseada. Ir al producto Sistemas de barras de cobre planas Soportes aisladores Permite realizar sistemas de barras colectoras con cualquier distancia entre centros, así como montajes de barras PE o PEN aisladas. Ir al producto Sistemas de barras de cobre planas Tuerca remache M12 Tuercas remache con arandela dentada para perforaciones en barras. Ir al producto