- Referencia:
- SV 3590.015
- Material
- E-Cu F30
- Longitud
- 2.400 mm
- Observación
- Posibilidad de cortar a la longitud deseada
- Normas
- DIN EN 13 601
- Sección
- 100 mm x 10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 21,667 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 21,46
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177684621
- ETIM 8
- EC001522
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV Barras colectoras E-CU 100x10MM 2400MM