- Referencia:
- DK 7955.522
- Descripción producto
- Medición de la energía por fases, es decir, de las necesidades de potencia de un rack TI completo. Con esta PDU compacta se puede equipar fácilmente cualquier rack TI con una distribución de corriente profesional. En el rack TS IT el montaje se puede realizar incluso sin herramientas. El diseño compacto permite un montaje sencillo. El display OLED indica el consumo energético. Un servidor web integrado permite la conexión directa a la red, con una amplia administración de usuarios. La alimentación eléctrica redundante se produce desde todas las fases y, adicionalmente, a través de una red Power-over-Ethernet existente. La PDU ofrece amplias funciones monitorización. La exactitud de medición del 1% garantiza una elevada fiabilidad.
- Material
- Perfil de aluminio, anodizado negro
- Dimensiones
- Anchura: 44 mm
Profundidad: 62 mm
Longitud: 1.955 mm
- Nº bases de enchufe y tipo
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Enchufes
- 20 x GB (tipo G, BS 1363)
4 x Conector C19
- Intensidad (máx.)
- 32 A
- Alimentaciones
- Cantidad: 1
Fases por alimentación: 1~
- Long. cable de conexión
- 3 m
- Tipo de conexión (eléctrica)
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 2
- Campo de temperatura de servicio
- 0 °C...45 °C
- Humedad del aire (sin condensación)
- 10...95 %
- Campo de temperatura de almacenaje
- -25 °C...70 °C
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS IT: ≤ 2.200 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 6,06 kg
- Código arancelario
- 85366990
- EAN
- 4028177685086
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descripción producto
-
PDU metered UK 32A/1P CEE 20xUK/4xC19 con interruptores de protección de linea