- Referencia:
- SV 9666.753
- Descripción producto
- Para la subdivisión vertical del bastidor soporte en el armario.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Dimensiones
- Altura: 450 mm
- Tamaño
- Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso/UE
- 0,614 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177679924
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- ISV perfil de montaje para AE H=3, UE=2p UE=2pcs.