Perfiles de montaje ISV para VX

Referencia: SV 9666.703

Para la subdivisión vertical del marco soporte en el armario VX/TS/SE.

Referencia:
SV 9666.703
Descripción producto
Para la subdivisión vertical del marco soporte en el armario.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Dimensiones
Altura: 450 mm
Tamaño
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
1 kg
Peso bruto
1,059 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
ISV MOUNTING PROFILE H=3
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general