- Referencia:
- SV 9666.590
- Descripción producto
- Para la fijación de embarrados 12 x 5/10, 20 x 5/10 y 30 x 5/10 mm para N y PE. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
- Color
- RAL 7035
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Adecuado para barras colectoras
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,404 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 7.0
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Descripción producto
-
ISV BUSBAR MODULE N/PE 2 POLE, W/H 1/2