- Referencia:
- SV 9666.380
- Descripción producto
- Adecuados para alojar los seccionadores bajo carga para fusibles NH para montaje sobre placa de montaje. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Travesaños: chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Observación para el montaje
- Con el uso de 2 seccionadores bajo carga para fusibles NH de t. 2 (9344.210/.230/.250) o 1 de t. 3 (9344.310/.330/.350) debe utilizarse el travesaño de separación 9666.420 y el módulo contra contactos 9666.060 como unidad de módulo
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 300 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
- Adecuados para referencia
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Para tamaño
- 2 x Gr. 00
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,84 kg
- Código arancelario
- 85369095
- EAN
- 4028177676343
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descripción producto
-
ISV NH FUSE-SWITCH-DISCON. MODULE 2XNH00