- Referencia:
- SV 9666.270
- Descripción producto
- Para alojar equipos en línea. Con carriles soporte 35 x 15 mm. Cubierta precintable.
- Material
- Cubierta: Poliestireno
Carril soporte: chapa de acero, galvanizada
Cubierta: Poliestireno
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Anchura: 250 mm
Altura: 600 mm
- Tamaño
- Unidades de anchura (UAn) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
Nº máx. unidades partición de 18 mm: 48
- Número carriles soporte
- 4
- Nº de escotaduras
- 4
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,36 kg
- Código arancelario
- 85369001
- EAN
- 4028177676251
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descripción producto
-
ISV DIN RAIL MOUNTED DEVICE MOD. W/H 1/4