- Referencia:
- SV 9635.425
- Funcionamiento
- Para la protección de motores, arranque directo o inversión de giro integrado
- La técnica híbrida utilizada permite una conmutación frecuente sin desgaste mediante semiconductor
- Durante el funcionamiento los contactos mecánicos proporcionan una baja potencia de pérdida
- Montaje con ahorro de espacio gracias a la escasa anchura de montaje
- Material
- Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
- Color
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 12 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Tensión de servicio
- 500 V (c.a.), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- 9 A
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Dimensiones
- Anchura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 114 mm
- Conexión para secciones de conductor redondo
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Control de la corriente ajustable
- 1,5 ‐ 9 A
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 90328900
- EAN
- 4028177951839
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Descripción producto
-
SV motor controller 9 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-pole, round conductor connection 0.14 – 2.5 mm², WH: 22.5 x 160 mm