Guardamotor 3 polos

Referencia: SV 9635.410

Para la protección de motores, arranque directo o inversión de giro integrado.

Referencia:
SV 9635.410
Funcionamiento
Para la protección de motores, arranque directo o inversión de giro integrado
La técnica híbrida utilizada permite una conmutación frecuente sin desgaste mediante semiconductor
Durante el funcionamiento los contactos mecánicos proporcionan una baja potencia de pérdida
Montaje con ahorro de espacio gracias a la escasa anchura de montaje
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Power dissipation (max.)
5,5 W
Tensión de servicio
500 V (c.a.), 3~, 50 Hz/60 Hz
Intensidad máx.
2,4 A
Observación
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Dimensiones
Anchura: 22,5 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 114 mm
Conexión para secciones de conductor redondo
0,14 ‐ 2,5 mm²
Control de la corriente ajustable
0,18 ‐ 2,4 A
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,387 kg
Código arancelario
90328900
EAN
4028177817302
ETIM 7.0
EC002572
ECLASS 8.0
27370804
Descripción producto
SV Guardamotor, 2,4 A, 500 V, 50/60 Hz (RiLine Compact)
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad