- Referencia:
- SV 9635.040
- Funcionamiento
- Placa con barras con protección contra contactos para un alojamiento y un contacto seguro de los componentes mediante sencillo montaje a presión
- Las subdivisiones pretaladradas en la placa permiten un posicionamiento rápido y seguro de los componentes
- Reducción de las tareas de cableado gracias al contacto directo en la placa
- Material
- Poliamida
Policarbonato
E-Cu
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. barras integradas
- Unidad de envase
- Incl. barras integradas
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Normas
- UL 508
- IEC 61 439
- Intensidad máx.
- 160 A
- Tensión de servicio
- 690 V (c.a.)
- 600 V (c.c.)
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- for mounting plate assembly
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 900 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 45,1 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 2,02
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177978409
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Placa, 160 A, 690 V (c.a.), 600 V (c.c.), 3 polos, An.Al.Pr. 900x160x45,1 mm (RiLine Compact)