- Referencia:
- SV 9635.010
- Funcionamiento
- Placa con barras con protección contra contactos para un alojamiento y un contacto seguro de los componentes mediante sencillo montaje a presión
- Las subdivisiones pretaladradas en la placa permiten un posicionamiento rápido y seguro de los componentes
- Reducción de las tareas de cableado gracias al contacto directo en la placa
- Material
- Poliamida
Policarbonato
E-Cu
Protección frente al fuego según UL 94
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. barras integradas
- Unidad de envase
- Incl. barras integradas
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Normas
- UL 508
- IEC 61 439
- Intensidad máx.
- 125 A
- Intensidad (UL)
- 100 A
- Tensión de servicio
- 690 V (c.a.)
- 600 V (c.c.)
- Rated operating voltage (max.) UL
- 600 V (c.a.)
- 600 V (c.c.)
- Subdivisiones máx. de 45 mm
- 9
- Observación
- Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
- Para montaje de los carriles soporte
- Sí
- for mounting plate assembly
- Sí
- Dimensiones
- Anchura: 405 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 45,1 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,377 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0,551
- Código arancelario
- 85469010
- EAN
- 4028177817401
- ETIM 8
- EC001900
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV Placa con barras integradas 405 mm