Adaptador de aparellaje CB 3 polos

Referencia: SV 9635.100

Para la fijación mecánica y el contacto directo de disyuntores sobre la placa.

Referencia:
SV 9635.100
Funcionamiento
Para la fijación mecánica y el contacto directo de disyuntores sobre la placa
Montaje del disyuntor mediante puntos de fijación (M4) ajustables de forma variable
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Observación
En la selección del adaptador de aparellaje CB debe tenerse en cuenta la distancia de fijación del disyuntor
Según el disyuntor utilizado, puede producirse una reducción de la potencia
Los datos técnicos indicados en la tabla pueden variar en aplicaciones UL
Intensidad máx.
160 A
Tensión de servicio
600 V (c.c.), 3~
690 V (c.a.), 3~
Nº de polos
3 polos
Dimensiones
Anchura: 90 mm
Altura: 160 mm
Profundidad: 45 mm
Distance between fixing points
25 mm
Salida de cables
arriba/abajo
Adecuado para el fabricante (tipo)
ABB (XT1)
Allen Bradley (140G-G)
Siemens (3VA10, 3VA11, 3VA51)
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso/UE
0,582 kg
Contenido de cobre (kg / pza.)
0,276
Código arancelario
85369095
EAN
4028177951877
ETIM 7.0
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descripción producto
SV Adaptador de aparellaje 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3 polos, AnxAl: 90x160 mm (RiLine Compact), distancia de montaje 25 mm, 1 P.
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general