Soporte de barras PLS

Referencia: SV 9341.050

Para sistemas especiales de barras PLS 800 A/1600 A, 3 y 4 polos, sobremontable.

Referencia:
SV 9341.050
Material
Poliamida
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Color
RAL 7035
Tensión de servicio
1000 V, 3~
1500 V (DC)
Valores eléctricos UL (SCCR)
14 kA - 600 V, distancia del soporte 500 mm, barras colectoras PLS 800
22 kA - 600 V, distancia del soporte 200 mm, barras colectoras PLS 800
50 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 800, Circuit Breaker máx. 600A, DIVQ/7
50 kA - 600 V, distancia del soporte 250 mm, barras colectoras PLS 800, fusible clase L máx. 800 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 800, Circuit Breaker máx. 600A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, distancia del soporte 150 mm, barras colectoras PLS 800, fusible clase máx. 600 A, JDDZ/7
Observación referente a la referencia
Para aplicaciones UL es necesario incorporar la bandeja de base
Aprobación UL con validez sólo en combinación con aplicación c.a.
Posibilidad de montaje sobre superficie
N° de polos
3 polos
Adecuado para barras colectoras
PLS 800
Con fijación interior
Distancia entre centros de las barras colectoras
60 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,32 kg
Peso bruto
0,361 kg
Código arancelario
85469010
EAN
4028177525634
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descripción producto
SV RILINE60 SOPORTE DE BARRAS UL (PLS800),3-POLOS,UE=4UDS.
Aprobaciones
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Información técnica general
Short-circuit resistance diagram
Técnica en detalle