- Referencia:
- SV 9624.000
- Material
- E-Cu
- Espesor de barra
- 3 mm
- Sección
- 120 mm²
- Longitud
- 1.500 mm
- Dimensiones
- Longitud: 1.500 mm
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso/UE
- 5,559 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 1,61
- Código arancelario
- 74071000
- EAN
- 4028177140936
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descripción producto
- SV BARRA COLECTORA 1500MM