Carril soporte 35 x 7,5 mm para adaptadores de aparellaje Mini-PLS

Referencia: SV 3548.000

Para fijación al adaptador de caja Mini-PLS.

Referencia:
SV 3548.000
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación y protección antideslizamiento lateral
Dimensiones
Anchura: 54 mm
Unidad de embalaje
10 pza(s).
Peso neto
0,19 kg
Peso bruto
0,197 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
0,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177044135
ETIM 9
EC001285
ETIM 8
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descripción producto
SV GUIAS APAR. P/3540/41/42/43