Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2021
- Referencia:
- SV 9673.458
- Ejecución
- Con abertura de aireación
- Descripción producto
- Para la separación horizontal de áreas de función con barras verticales. Forma en combinación con los módulos laterales una subdivisión según forma 3 ó 4.
- Material
- Chapa de acero, 1,25 mm
- Superficie
- Galvanizada
- Sección de montaje
- Anchura:412 mm
Profundidad:201 mm - For compartment depth
- 800 mm
- Observación para el montaje
- Para el montaje del separador para compartimentaciónn se precisan 2 ángulos de montaje.
- Dimensiones
- Anchura: 506 mm
Profundidad: 788 mm - Adecuado para
- Anchura: = 600 mm
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso/UE
- 12,1 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177571051
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
- SV SEPARADOR AREA DE FUNCION 600X800, 4P