- Referencia:
- SV 9676.966
- Descripción producto
- Para la unión de componentes, como por ej. ángulo de conexión y juego de conexión.
- Material
- Acero, galvanizado
- Unidad de envase
- Incl. 8 tuercas y 16 arandelas
- Dimensiones
- Rosca: M10
Long. de la rosca: 40 mm
- Unidad de embalaje
- 8 pza(s).
- Peso/UE
- 0,432 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 73181900
- EAN
- 4028177625877
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
Tornillos (jgo.) áng conexión M10x40