- Referencia:
- SV 9670.005
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta(s), techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Chapas de entrada de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón de armario con puerta con bisagras a la derecha, abertura por la izquierda
Techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables, tres piezas
Cierre: doble paletón 3 mm
4 cáncamos de transporte
Armazón para regletas con fusibles (marca ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- Hasta IP 3X, en función del revestimiento
- Dimensiones
- Anchura: 1.000 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- EAN
- 4028177814547
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
SV Fuse-switch disconnector enclosure, WHD: 1000x2000x600 mm, sheet steel