Piezas de recambio climatización Componentes cajas Componentes cajas Rejilla Ir al producto Componentes cajas Clips de fijación Ir al producto Componentes cajas Soporte Ir al producto Componentes cajas Limitador de apertura para rejillas Ir al producto Componentes cajas Cubierta Ir al producto Componentes cajas Caja Ir al producto Componentes cajas Cubierta Ir al producto Componentes cajas Pantalla del ventilador Ir al producto Componentes cajas Filtro metálico Para refrigeradores NEMA 3R/4 Ir al producto Componentes cajas Marco de adaptación para ventilador de techo Para el montaje de ventiladores de techo de la nueva generación sobre chapas de techo con escotadura. Con escotadura An. x Pr. 258 x 258 mm. Ir al producto Componentes cajas Bloqueo ventilador Ir al producto Componentes cajas Marco de montaje SK Ir al producto Componentes cajas Suelo Ir al producto Componentes cajas Filter housing para ventiladores con filtro Complete filter housing unit for tool-free installation in surfaces. Ir al producto