- Referencia:
- SK 3301.505
- Descripción producto
- Para montaje en el exterior del armario. Apto para todos los refrigeradores para armarios e intercambiadores de calor aire/agua (montaje mural).
- Ventajas
- Aplicación internacional gracias a la capacidad multi-voltaje
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Evaporador electrónico del agua de condensación, a punto de conexión
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 129 mm
Profundidad: 105 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...60 °C
- Tensión de servicio
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 1,7 kg
- Código arancelario
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 8
- EC002009
- ETIM 7.0
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descripción producto
-
Condensacion electrica externa B:400mm 400 mm, 115 - 230 V, 50/60 Hz