Marco del display para refrigerador para montaje en el techo Blue e+ y solución integrada VX25 Blue e+
Referencia: SK 3355.700
El marco de la pantalla permite posicionar en la puerta del armario la pantalla táctil del refrigerador para montaje en el techo Blue e+ o la de la solución integrada VX25 Blue e+.
- Referencia:
- SK 3355.700
- Descripción producto
- El marco de la pantalla permite posicionar en la puerta del armario la pantalla táctil del refrigerador para montaje en el techo Blue e+ o la de la solución integrada VX25 Blue e+.
- Ventajas
- Posicionamiento de la pantalla a la altura óptima de trabajo
- Material
- Plástico
- Color
- RAL 7016
- Unidad de envase
- Marco del display
Tapa ciega
Cable de prolongación RJ-12 (3 m)
Incl. material de fijación y material de estanqueidad - Adecuados para referencia
- 3185.030
- 3185.730
- Dimensiones
- Anchura: 316 mm
Altura: 118 mm
Profundidad: 27,5 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 54
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,48 kg
- Peso bruto
- 0,58 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177927131
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Descripción producto
- SK Display frame
- Certificados
- EAC
- Documentos
- Instrucciones