- Referencia:
- SK 3286.900
- Descripción producto
- El nuevo marco de montaje rápido es mucho más que un simple marco. La parte inferior del marco se atornilla al armario mediante la junta. Esto permite, mediante cierres rápidos, el montaje/desmontaje del refrigerador a punto de conexión sobre la parte superior del marco cambiable. En caso de servicio esto significa menos tiempo de montaje, o sea una minimización del tiempo de parada. El marco de montaje rápido también ofrece, mediante una ranura de drenaje integrada, una protección eficaz contra la penetración de aceite en ambientes oleosos.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Marco de montaje rápido
Junta
Cierres rápidos
- Adecuados para referencia
- 3386....
- 3387....
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 10,1 kg
- PCF/PU (cradle-to-gate)
- 38,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177325425
- ETIM 8
- EC000331
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
-
SK MARCO MONTAJE RAPIDO PARA TOP THERM DE TECHO 3386/3387