- Referencia:
- SK 3239.500
- Ejecución
- montaje mural
null
- Descripción producto
- Ejecución energéticamente eficiente de los ventiladores con filtro TopTherm con tecnología de ventiladores en diagonal. Ventiladores de 3240.50x a 3245.51x con posibilidad de regulación y control. A través de la interfaz de control integrada de serie con salida para señal de potenciómetro es posible realizar el accionamiento del ventilador, así como un control de la velocidad del ventilador y su funcionamiento.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Diagonal, motor EC
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 100 m³/h
A 60 Hz: 100 m³/h
- Caudal de aire soplado libre (con filtro plisado)
- A 50 Hz: 110 m³/h
A 60 Hz: 125 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
- 1 x 3239200: 74 m³/h
- 2 x 3239200: 84 m³/h
- Tensión de servicio
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 5,8 W
A 60 Hz: 5,8 W
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,045 A
A 60 Hz: 0,045 A
- Dimensiones
- Anchura: 204 mm
Altura: 204 mm
- Pr. de montaje
- 90 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 177 mm
Altura escotadura: 177 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP54 con filtro/filtro plisado
- IP55 con filtro plisado y estera de absorción
- IP56 con filtro/filtro plisado y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro/filtro plisado
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
- Fusible previo
- Automático/fusible: 6 A
- Observación
- Para aumentar el caudal de aire puede instalarse opcionalmente un filtro plisado (ver curva característica). Este puede utilizarse en los ventiladores con filtro, ventiladores para techo y en los filtros de salida.
- Para un funcionamiento todavía más eficiente o para el control de los ventiladores con filtro se recomienda la utilización del regulador de velocidad EC para ventiladores con filtro EC (a partir de un caudal de aire de 180 m³/h).
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 53 dB(A)
A 60 Hz: 53 dB(A)
- Peso/UE
- 0,91 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177664135
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK Ventilador con filtro TopTherm, 100 m³/h, 200-240 V, 1~, 50/60 Hz, An.Al.Pr. 204 x 204 x 24 mm, con tecnología EC