- Referencia:
- DK 7826.750
- Descripción producto
- El complemento ideal para incorporar racks cerrados en un sistema de climatización central existente. La unión escalonada es adecuada para diámetros de tubo convencionales y proporciona así una refrigeración efectiva a partir del intercambio de aire en el rack.
- Material
- PET-G
- Color
- Transparente
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Ø Hose connection
- 150 mm
200 mm
- Observación
- Escotadura necesaria en la chapa de techo (An. x Pr.): 380 x 230 mm
- Dimensiones
- Anchura: 450 mm
Altura: 144 mm
Profundidad: 300 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0,96 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177572300
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descripción producto
-
DK CUBIERTA DE SALIDA DE AIRE