- Referencia:
- SK 7980.100
- Descripción producto
- Para uso como ventilador individual y para el equipamiento de diferentes unidades de ventiladores o como complemento de la chapa con ventiladores.
- Unidad de envase
- Ventilador
Cable de conexión (0,61 m)
Incl. material de fijación
- Caudal de aire soplado libre (con filtro)
- A 50 Hz: 108 m³/h
A 60 Hz: 120 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 14 W
A 60 Hz: 12 W
- Dimensiones
- Anchura: 119 mm
Altura: 119 mm
Profundidad: 25 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 34 dB(A)
A 60 Hz: 34 dB(A)
- Peso/UE
- 0,486 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
DK JGO. AMPLIACION VENTILADOR 220V.