- Referencia:
- SK 3209.140
- Ejecución
- Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
- Descripción producto
- Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. El intercambiador de calor aire/agua se instala sobre el techo de un armario con la ayuda de opciones flexibles de acometida de agua.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Estera de estanqueidad
Material de fijación - Potencia total de refrigeración
- L 35 W 10 para 400 l/h: 2,5 kW
- Tensión de servicio
- 400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 98 W
A 60 Hz: 115 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,25 A
A 60 Hz: 0,3 A - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 1 ‐ 10 bar
- Tipo de conexión (eléctrica)
- Regleta de bornes de conexión a presión
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua (ver especificación en internet)
- Temperatura en la impulsión del agua
- 1 °C...30 °C
- Acometidas de agua
- Boquillas ½"
- Rosca exterior G ⅜"
- Regulación de la temperatura
- Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
- Campo de temperatura de servicio
- 1 °C...70 °C
- Dimensiones
- Anchura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidad: 475 mm - Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Grado de protección
- IP 65 posible bajo demanda
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 27,5 kg
- Código arancelario
- 84158300
- EAN
- 4028177429833
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- SK Intercambiador de calor aire/agua, montaje en el techo, 2,5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, regulación básica, piezas conductoras de agua: cobre/latón, An.Al.Pr. 597 x 417 x 475 mm
Intercambiador de calor aire-agua Montaje en el techo
Referencia: SK 3209.140
Para montaje sobre la superficie del techo. Potencia de refrigeración 1,87 kW – 4 kW. Grado de protección estándar hasta IP 55. Adecuado especialmente para aplicación en entornos agresivos. Posibilidades flexibles de acometida de agua.