Refrigeración por líquido
Intercambiador de calor aire/agua, montaje mural
Para montaje mural o en cualquier superficie vertical suficientemente grande. Potencia de refrigeración 0,3 kW – 7 kW. Grado de protección estándar hasta IP 55. Potencia de refrigeración de 0,65 kW y 1,2 kW, también en IP 56/59, disponible para sectores de la industria alimentaria con elevados requisitos en higiene.