- Referencia:
- SK 3244.600
- Ejecución
- montaje mural
EMC
- Descripción producto
- Los ventiladores con filtro EMC ofrecen un elevado efecto de apantallamiento y atenuación, y cumplen el nivel de protección 2 según EN 61587-3.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad completa lista para el montaje, incluye estera filtrante
- Ventilador
- Diagonal, motor de arranque por condensador monofásico
- Caudal de aire (soplado libre)
- A 50 Hz: 700 m³/h
A 60 Hz: 770 m³/h
- Caudal de aire con filtro de salida incl. estera filtrante (Cantidad x Ref)
- 1 x 3243060: 485/520 m³/h
- 2 x 3243060: 570/630 m³/h
- Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,43 A
A 60 Hz: 0,6 A
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 95 W
A 60 Hz: 135 W
- Dimensiones
- Anchura: 323 mm
Altura: 323 mm
- Dimensiones de montaje
- Prof. montaje: 25 mm
Pr. de montaje: 130,5 mm
- Sección de montaje
- Ancho escotadura: 292 mm
Altura escotadura: 292 mm
- Observación
- Para mejorar la eficiencia energética y aumentar la vida útil de los equipos se recomienda el montaje de termostatos o indicadores de temperatura.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP54 con filtro
- IP56 con filtro y cubierta contra agua a presión
- Grado de protección NEMA
- Tipo 12 con filtro
- Type 3
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Fusible previo
- Automático/fusible: 4 A
- Vida útil ventilador (L10, 40 °C)
- A 50 Hz: 66.000 h
A 60 Hz: 64.000 h
- Campo de temperatura de servicio
- -30 °C...55 °C
- Campo de temperatura de almacenaje
- -30 °C...70 °C
- Nivel de ruido
- A 50 Hz: 65 dB(A)
A 60 Hz: 66 dB(A)
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 4,28 kg
- Código arancelario
- 84145915
- EAN
- 4028177652484
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Descripción producto
-
SK VENTILADOR EMC 700/770 m³/h 230VAC