Armarios de distribución

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Las aplicaciones especiales incluyen soluciones de cajas y armarios de diferentes materiales para aplicación en zonas con riesgo sísmico y atmósferas explosivas, así como armarios con estructura compatible con EMC.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Armarios Ex

Armarios vacíos de acero inoxidable y poliéster con las mejores condiciones de equipamiento para la industria química o petroquímica y para instalaciones «offshore».

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

EMC

Para el montaje de armarios de distribución compatibles con EMC, Rittal ofrece una excelente protección contra campos electromagnéticos de alta frecuencia con los armarios VX25 con protección EMC.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Equipamiento interior para zonas con riesgo sísmico

Accesorios para sistemas de armarios para aplicación en zonas con riesgo sísmico 1, 2, 3 y/o 4 según Telcordia GR 63-CORE.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Sistema de armarios ensamblables VX25 C4-H

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion...

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Lateral, atornillable, chapa de acero C4-H

Side panels, screw-fastened, sheet steel. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H.

Special applications/Ex/EMC/earthquakes

Accessory kit for baying enclosure system VX25 C4-H

To extend the corrosion protection class to the external stainless steel lock furniture, for the VX baying enclosure system C4-H.